Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 1000mm KTSAB1000
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Profilhöhe50 mm
-
Profilbreite50 mm
-
Profillänge1000 mm
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeElektrolytisch verzinkt, Verzinkt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KTSAB1000
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23
PDF2,50 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-04
PDF633,94 kB -
Konformitätserklärung
T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF199,66 kB
Ausschreibungstext
Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm.
Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden.
Profilhöhe: 50 mm
Profilbreite: 50 mm
Profillänge: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KTSAB1000
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.