Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HXD068H
Montageanleitung für HXB069H, HXD040H - Motorantrieb für Baugröße h630, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (EN, Stand: 11.2018)
Montageanleitung International 2018-11-21
Montageanleitung für HXB069H, HXD068H, HXE040H - Leistungsschalter Baugröße h1000 3-/4-polig 70kA 250A LSI, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (EN, Stand: 11.2018)
Montageanleitung International 2018-11-21
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Zuverlässiger Schutz (19DE0387)
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-20
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.