Lastumschalter 3polig 63A für Hutschiene/Montageplatte HIM306
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Schalterachse 3 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 2 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609471,50 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung50 kA
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC141000 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom4,50 W
-
Polanzahl3
-
Steuer-/Bedienelementkurzer Drehgriff
-
Polart3P
-
Höhe93,5 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe110 mm
-
Motorantrieb integriertNein
-
VerriegelbarJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anzahl Module6
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 35 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HIM306
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-04-07
PDF1,62 MBMontageanleitung International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kBEU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-21
PDF637,47 kB
Ausschreibungstext
Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947: 1,50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 41000 W
Polanzahl: 3
Polart: 3P
Motorantrieb integriert: Nein
Verriegelbar: Ja
Schutzart IP: IP20
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl Module: 6
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,50 W
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIM306
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.