Kabeleinführung, univers, Kunststoff, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK II FZ415S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe18 mm
-
Breite230 mm
-
Tiefe120 mm
-
Mit VorprägungenJa
-
Einführungsflansch KategorieBlind
-
WerkstoffKunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ415S
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ404, FZ415E, FZ422, FZ447 - Schrank-Zubehör (Stand: 02.2018)
Montageanleitung International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
PDF3,29 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF348,14 kBKonformitätserklärung International 2024-02-15
PDF393,09 kBKonformitätserklärung International 2024-02-15
PDF380,56 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Ausschreibungstext
Kabeleinführungsflansch inklusive 2 Einführungstüllen und 6 Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank.
Hinweis: Bei Anreihstandverteiler sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.
Höhe: 18 mm
Breite: 230 mm
Tiefe: 120 mm
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ415S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.