Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit EE821
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör für Bewegungsmelder 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel140 - 140
-
Einstellbereich Verzögerungszeit5 S - 15 Min
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite83 mm
-
Empfohlene Montagehöhe2,50 - 2,50 m
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffKunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AußenbereichJa
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
FunktionNur als Einzelgerät einsetzbar
-
Montageartfür Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EE821
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2015-01-08
PDF2,96 MBMontageanleitung für EE820, EE830 - Außenbewegungsmelder 140°/200° IP55, Aufbau (DE-FR, Stand: 10.2009)
Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,60 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Ausschreibungstext
Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 140° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es kann auch ein Impuls generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler Montageadapter EE826 bzw. EE828 möglich.
Erfassungswinkel: 140 - 140
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Frequenz: 50 - 60 Hz
Breite: 83 mm
Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
Farbe: Anthrazit
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Montage auf: Aufputz
Geeignet für Außenbereich: Ja
Funktion: Nur als Einzelgerät einsetzbar
Anschlussart: Mit Steckklemme
Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE821
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.