BRHT Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil, halogenfrei, 50x2000mm BRHT
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Länge2000 mm
-
WerkstoffPC-ABS
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Zugehörige SerienBR 65 x 100, BR 65 x 130, BR 65 x 170, BR 65x210D, BRA 65x100, BRA 65x130, BRA 65x170, BRA 65x170B, BRA 65x210, BRA 65x210B, BRA 65x210D, BRN 65 x 130, BRN 65 x 170, BRN 65 x 210
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BRHT
-
Technische Broschüre
Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)
PDF9,31 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
21AT0004MC_Produktinformation_BRH65_2021_04_WEB
Produktinformation halogenfreier Brüstungskanal tehalit.BRH65
PDF2,81 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)
Konformitätserklärung International 2017-04-19
PDF105,82 kBCE-Konformitätserklärung für BRHNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF41,39 kBKonformitätserklärung International 2023-08-25
PDF80,78 kBTEH_CE_CERT_BRH-DE_EN-T094A
Konformitätserklärung International 2022-09-07
PDF534,05 kB
Ausschreibungstext
Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Durch sehr guten Halt auch für Senkrechtmontage ohne zusätzliche Befestigung geeignet. Mit Befestigungsmöglichkeit für Leitungsrückhalteklammern.
Höhe: 50 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRHT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.