Ruftaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 52066099
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Einbautiefe15,80 mm
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
FarbePolarweiß
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Zugehörige SerienBerker Q.3
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 52066099
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12)
Montageanleitung de-DE 2023-01-04
PDF1,27 MBBedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12)
Montageanleitung en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Ausschreibungstext
Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufes bereitzustellen.
Zugehörige Serien: Berker Q.3
Betriebsspannung: 24 - 24 V
Einbautiefe: 15,80 mm
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 52066099
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.