Radio Touch UP DAB+, Bluetooth Q.x polarweiss samt 30846089
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Anschlussquerschnitt Lautsprecher1 - 1 mm²
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Einbautiefe33 mm
-
Breite70,80 mm
-
Funk Empfangsfrequenz87,5 - 108,0 MHz
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
AnschlussMit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
-
MontageartSchraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage
-
FunktionWecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung
-
NebenstelleneingangNebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
-
Zugehörige SerienBerker Q.1, Berker Q.3
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 30846089
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (DE, 2022-11)
Montageanleitung de-DE 2023-01-04
PDF2,33 MBBedienungs- und Montageanleitung für 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (EN, 2022-11)
Montageanleitung en-GB 2023-01-04
PDF2,32 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung Oktober 2022
(22DE0120)
PDF12,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-01-23
PDF253,98 kB
Ausschreibungstext
Radio Touch DAB+/Bluetooth zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse.
Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschuss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display.
Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming).
Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/-.
Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist.
Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.
Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Farbe: Polarweiß
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Funk Empfangsfrequenz: 87,5 - 108,0 MHz
Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe: 33 mm
Anschlussquerschnitt Lautsprecher: 1 - 1 mm²
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Anschluss: Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart: Schraubbefestigung über Tragplatte
Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion: Wecker mit Schlummerfunktion
Schlaf-Timer
Countdown
Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang: Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30846089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.