Runde Lichtschalter
und Steckdosen


Runde Lichtschalter
Stilvolle Akzente für jede Einrichtung

Zeitlose Eleganz trifft auf modernen Minimalismus. Die runden Lichtschalter und Steckdosen schaffen stilvolle Lösungen für individuelle Kundenwünsche. Sie setzen besondere Design-Akzente und bringen eine sanfte, harmonische Ästhetik in Ihre Räume. Inspiriert von klassischen Formen und innovativer Technik, vereinen die runden Lichtschalter und Steckdosen von Funktionalität mit außergewöhnlichem Stil. Perfekt für Liebhaber von geschwungenen Linien und einzigartigen Wohnkonzepten!



Drei Designlinien
mit Charakter

Serie 1930

Klassisches Design, das Geschichte schrieb: Die Serie 1930 ist inspiriert von einem Schalter, den bereits Bauhaus-Gründer Walter Gropius einsetzte und zählt zu den ikonischsten Drehschaltern. Erhältlich in glänzendem Kunststoff in schwarz oder polarweiß und in edlem Porzellan – „made by Rosenthal“.

Serie Glas

Außergewöhnlich in jeder Umgebung: Ein Drehschalter auf Glas macht diesen runden Lichtschalter zum Design-Highlight des Raumes. Die Rahmen gibt es in transparentem Klarglas oder rückseitig polarweiß lackiert. Alternativ: Wahlweise in transparentem Glas oder polarweiß lackierter Rückseite. Eine stilvolle Lösung für klare architektonische Konzepte.

Serie R.classic

Minimalismus mit Raffinesse: Die Serie R.classic steht für eine zeitgemäße Interpretation des klassischen Drehschalters. Sie ist in Kunststoff, Glas, Aluminium oder Edelstahl erhältlich – wahlweise mit Knebel, Wippe, Taster oder Steckdose. Ideal für Projekte, bei denen Technik und Design Hand in Hand gehen.



Runde Rahmen
Technische Daten

Material:

  • Duroplast (Berker Serie 1930)
  • Glas (Berker Serie Glas)
  • Thermoplast (Berker R.classic)

 

Varianten:

  • runde Einzelrahmen
  • modulare Rahmen 2fach bis 5fach
  • feste Rahmen 2fach, 3fach

Manufaktur
Edition

Besonderes Design in kleinen Serien

Runde Licht­schalter in exklu­siven Klein­se­rien. Span­nend für Augen und Finger­spitzen. Viel­seitig in Form und Funk­tion. Perfekt für Neubau und Reno­vie­rung.


Drehschalter-Einsätze

Höhere Schaltpräzision

Drehschalter stehen für höchste Schaltpräzision, langlebige Stabilität und die unverwechselbare Haptik und Akustik. Die bewährte Technik sorgt für einfache, schnelle und sichere Installation – ein Standard, auf den Sie sich verlassen können.

Verstärkte Achse mit Zentrierring

Garantiert präzises Schalten und einen spielfreien Sitz der Rahmenplatte.

Pozidriv-Schrauben

Für optimale Kraftübertragung und eine einfache, frontseitige Montage.

Gut lesbares Schaltdiagramm

Erleichtert den Anschluss und sorgt für eine fehlerfreie Verdrahtung.

Versenkbare Haltekrallen

Für eine sichere Handhabung und eine unkomplizierte Installation.

Kabelöffnung

Passend für Querschnitte von 0,75² bis 2,5² – starr oder flexibel.

z


Montagevarianten

Für unterschiedliche Wandbeschaffenheiten und Einrichtungen

Mehrfachrahmen

Für platzsparende Installationen können die Schalter der runden Serien in Mehrfachrahmen montiert werden. Für die Serie R.classic stehen 2fach und 3fach Rahmen zur Verfügung, die eine einfache und praktische Installation ermöglichen.

 

Für Serie 1930 und Serie Glas sind außerdem angeschnittene Rahmen erhältlich. Sie stellen eine authentische Version der Installation dar und sind bis ins Unendliche kombinierbar.
Bei der Installation der Mehrfachrahmen werden die Unterputzdosen im 71er Stichmaß installiert.

Montage mit 91 mm Stichmaß

Für besonders designaffine Kunden und ein äußerst authentisches Erscheinungsbild kann die Installation im 91er Stichmaß erfolgen. Um den entsprechenden Abstand einzuhalten, empfehlen wir Abstandstutzen, mithilfe derer der Abstand optimal und problemlos eingestellt werden kann.

 

Die Rahmen der Serie 1930 Porzellan müssen auf diese Weise montiert werden.

Aufputzmontage

Überall da, wo keine Leitungen in Wände gezogen werden können, kann die Serie 1930 als Aufputzprogramm montiert werden. Diese Art der Montage kommt vor allem bei Sanierungen oder im Denkmalschutz zustande und ist optisch sehr nah an die Installationen der 30er Jahre angelehnt.

 

Technisch gibt es hier keine Einschränkungen, alle Funktionen sind als Aufputz-Variante verfügbar. Für besondere Untergründe, wie zum Beispiel Holz, halten wir eine Bodenplatte bereit, für den Anschluss der Leitungen empfehlen wir die Nutzung unserer Rohreinführung für das Gehäuse.



Drehschalter
mit Beleuchtung

Clever gelöst, einfach montiert

Die Designlinien Serie Glas und Serie R.classic sind mit integrierter Drehschalter-Beleuchtung erhältlich. Wählen Sie zwischen Orientierungslicht für dezente Sichtbarkeit im Dunkeln und Statuslicht, das den Schaltzustand anzeigt. Das innovative LED-Modul lässt sich einfach nachrüsten und austauschen, während spezielle Lichtleiter für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen.



Rundum stimmig –
Reale Projekte. Echte Wirkung.

Der neue Derzbachhof

Der urige Charme des Derzbachhofs blieb trotz Neu- und Anbauten erhalten. Nicht zuletzt der Einsatz der Serie 1930 und deren moderner Schwester Berker R.3 brachte diesen Kontrast zu einem stimmigen Bild zusammen.

Haus E

Das prämierte Wohn­kon­zept vereint nach­hal­tige Mate­ria­lien mit intel­li­genter Haus­technik in einem zukunfts­fä­higen Zuhause. Die runden Schalter der Serie R.classic wurden flächenbündig installiert.

Waterworks

Das ehemalige Pumpwerk versprüht industrielles Flair und ist doch eingebettet in die Natur. Diese idealen Wohnbedingungen sollten nicht ungenutzt bleiben und so entstand in den Hallen auch unter Einsatz der Serie 1930 eine beispiellose Apartment-Loft-Kombination.



Downloads


X