Feuchtraum Steckdosen und Schalter

Alles dicht auf- und unterputz: Die Feuchtraum Schalter und Feuchtraum Steckdosen kommen überall dort zum Einsatz, wo Feuchtigkeit oder andere Belastungen zum Problem für die Elektroninstallation werden könnten.

 

Damit unter allen Umständen alles dicht bleibt, bietet Hager sowohl Aufputz- als auch Unterputz-Lösungen an. Neben einem großen Funktionsumfang erlauben die verschiedenen Feuchtraum Programme sogar eine optische Anpassung. Sie sind teilweise mit Wippen und Zentralstücken aus anderen Hager Schalterserien kombinierbar und liefern so hochwertigen Schutz bei großer Auswahl der Designs.


Schutzarten für Schalterprogramme:
Schützen nicht nur vor Wasser

Jeder Feuchtraum Schalter und jede Feuchtraum Steckdose von Hager ist nach den Vorgaben der entsprechenden IP-Schutzart entwickelt. Damit ist gewährleistet, dass ein ausreichender Schutz gegen bestimmte Umgebungsbedingungen besteht, die sich ansonsten schädlich auf die Elektroinstallation auswirken könnten.

 

Für Unterputz-Installationen wie Feuchtraum Schalter und Steckdosen ist IP44 als Schutzart maßgeblich, für Aufputz-Installationen wie Feuchtraum Schalter gilt sogar IP55. Hinter diesen Kürzeln verbirgt sich einerseits der Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern sowie gegen Berührung (erste Ziffer), andererseits der Schutz gegen Wasser (zweite Ziffer). Für die Feuchtrauminstallationen kann das folgendermaßen aufgeschlüsselt werden:

 

  • IP44 bedeutet Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser ³ 1 mm sowie Berührung mit einem dünnen Gegenstand und Rundumschutz gegen Spritzwasser (ohne großen Druck auftreffende Tropfen). Bei der Feuchtraum Steckdose bedeutet dies beispielsweise, dass in den beiden Löchern der Kontaktstifte federbelastete Sperren sitzen, die sich erst zur Seite drücken, wenn ein Stecker mit etwas Kraft eingeschoben wird.
  • IP55 bedeutet für die Feuchtraum Steckdose oder den Feuchtraum Schalter Schutz gegen Staub in schädigenden Mengen sowie vollständige Berührung und Rundumschutz gegen Strahlwasser (etwa aus einer Düse mit höherem Druck auftreffendes Wasser).

Wussten Sie schon?

Für den Begriff „Feuchtraum“ gibt es keine allgemeingültige Definition, lediglich für Räume mit dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit (über 70%). Selbst für Bäder gibt es daher keine generelle Pflicht, auf Feuchtrauminstallationen zurückzugreifen. Maßgeblich für die Installation von Feuchtraum Steckdosen und Feuchtraum Lichtschaltern sind daher die Schutzbereiche, die von der DIN 57100 bzw. VDE 100 festgelegt werden. Das sind Räume,
- in denen die Luftfeuchtigkeit nicht dauerhaft unter 70% gebracht werden kann und/oder
- die nicht von der Umwelt abgetrennt sind (Außenbereiche) und/oder
- in denen Bauteile mit Tropf-, Sprüh- oder Strahlwasser in Berührung kommen können.


Hager Feuchtrauminstallation Unterputz IP44

Das Schalterprogramm WG UP IP44 wurde eigens für Feuchtraum Unterputz Steckdosen und Schalter entwickelt. Dazu zählen Außensteckdosen, Außenlichtschalter sowie Jalousieschalter, Antennen-Steckdosen und weitere Bauteile in einer geschützten Unterputz-Variante entwickelt.

 

Der Kern dieses Programms ist ein Rahmen in zeitlosem, quadratischem Design. Der Rahmen ist in drei Farben erhältlich und garantiert in Verbindung mit der integrierten Dichtung die Feuchtrauminstallation in der Schutzart IP44.

 

Weil das Dichtungsset variabel ist, können in die Rahmen der Hager Unterputz IP44 für verschiedene Feuchtraum Steckdosen sowie Schalter und Zentralstücke eingesetzt werden.


Hager Feuchtrauminstallation Aufputz IP44

Schlüsselschalter und -taster werden praktisch ausschließlich im Freien montiert, etwa zur Bedienung von Schranken, elektrisch angetriebenen Toren sowie Jalousien. Hier unterliegen sie einer starken Beanspruchung durch die Witterung. Die Hager Serie Aufputz IP44 ist deshalb konsequent als Programm für robuste Feuchtraum Schalter und Taster ausgelegt. Die Serie enthält ebenfalls IP44 Aufputz Steckdosen:

  • Das Aufputz Gehäuse besteht aus stabilem Druckguss.
  • Die Frontplatten sind aus robustem Aluminium gefertigt.

Auch hier sorgen spezielle Dichtungen dafür, dass sowohl zwischen Frontplatte und Gehäuse wie Frontplatte und Schließzylinder keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das neutral gehaltene Design sorgt dafür, dass sich alle Feuchtraum Steckdosen und Schalter von Hager Aufputz IP44 harmonisch in zahllose architektonische Umgebungen einfügen.


Hager Feuchtrauminstallationen Aufputz IP55

W.1 nennt sich das Mittel der Wahl, wenn es um sehr anspruchsvolle Bedingungen geht. Hier finden sich Feuchtraum Aufputz Steckdosen, IP55 Feuchtraum Schalter, Schlüsselschalter, mechanische Zeitschaltuhren, UAE-Steckdosen und vieles mehr. Für sie alle gilt: größtmöglicher Schutz gegen Umgebungsbedingungen, wie sie typischerweise im Freien vorkommen.

 

Der W.1 überzeugt trotz der harten Anforderungen ein seine Funktionstüchtigkeit mit einem angenehm klaren und zurückhaltenden Design. Ob zweifarbig in mattem Grau und Lichtgrau oder im helleren Polarweiß lassen sich die verschiedenen Aufputz IP55-Produkte von Hager ohne Schwierigkeiten in zahlreiche Einbauorte integrieren.

Zudem wurde bei der Konstruktion dieser Schalterserien darauf geachtet, dass im Gehäuse reichlich Platz für die Verdrahtung bleibt – das macht nicht zuletzt die Installation deutlich einfacher. Zusammen mit der Schutzklasse IP55 entsteht so eine Serie, der draußen nichts etwas anhaben kann.


Hager Badezimmer Steckdosen und Schalter

Obwohl für Badezimmer keine generelle Pflicht besteht auf Feuchtrauminstallationen zurückzugreifen, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden um vor potenziellen Gefahren wie Stromschlägen zu schützen. Für Badezimmer Steckdosen wird durch häufiges Aufkommen von Tropf-, Sprüh- oder Strahlwasser mindestens die Schutzart IP44 für die entsprechenden Installationszonen empfohlen. Badezimmer Schalter in dieser Schutzart passen sich optisch an bestehende Installationen an und bieten gleichzeitig zeitloses Design und Schutz. Zudem bieten die Unterputzdosen viel Platz für die Verdrahtung und sind schnell und leicht zu montieren.



X