The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZB014TW
    EAN
    3250617621052
    Balení
    1 ks

    Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1050x205 ZB014TW

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1050x205

    ZB014TW

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 2 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • FZ714

      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ598

      Dveřní uzávěr univerzální plastový

      0,00 €  / *
    • FZ451

      Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      1 050 mm
    • Hloubka
      205 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      4
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel

    Ke stažení

    • Obrázek ZB014TW | Hager

      Obrázek produktu ZB014TW

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet ZB014TW | Hager

      Hager Product data sheet ZB014TW

      Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1050x205

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2013-11-15 | Hager

      Installation manual International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Obrázek Installation manual International 2013-11-25 | Hager

      Installation manual International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek MA uni. - f. FZ425, FZ426 | Hager

      MA uni. - f. FZ425, FZ426

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Obrázek MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager

      MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      311,73 kB
      Obrázek MA uni. - f. Wandschrank (Tiefe: 205mm) geerdet (SKI) IP30/IP44/ IP54 | Hager

      MA uni. - f. Wandschrank (Tiefe: 205mm) geerdet (SKI) IP30/IP44/ IP54

      Instalační příručka International 2020-01-01

      PDF
      3,17 MB
      Obrázek Montageanleitung f. FZ226 | Hager

      Montageanleitung f. FZ226

      Instalační příručka International 2009-12-02

      PDF
      122,72 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.