Senzor zaplavení pro hlídač varné desky WXH200 WXH202
EAN
4011334417606
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Podmínky použití
-
Provozní teplota5 - 35 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaLežící
Texty
-
Typ připojeníNásuvné napájecí vedení
-
Způsob montážePro instalaci pod dřez/myčku nádobí
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXH202
Senzor zaplavení pro hlídač varné desky WXH200
PDF -
Installation manual
Manual for WXH20x - Cookguard 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)
PDF8,62 MB
Manual for WXH20x - Cookguard 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04)
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-03-28
PDF7,42 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-03-11
PDF317,39 kB
Více dokumentace