Hlásič varné desky WXH200
EAN
4011334417415
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Snímač úniku vody 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí400 - 400 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Výkon
-
Příkon během provozu2 VA
Připojení
-
Průřez vodiče2,50 - 2,50 mm²
Rozměry
-
Výška113 mm
-
Šířka239 mm
-
Hloubka42 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota5 - 35 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
FunkceMonitorování činnosti kamen z hlediska teploty a pohybu a spotřeby proudu, Monitorování úniků vody (volitelné), Vizuální a akustická signalizace v případě alarmu
-
Typ připojeníS šroubovacími svorkami (dvojité pro propojení)
-
Způsob montážeOchrana kamen: pro montáž pod omítku, na omítku nebo pro vestavbu; senzorová jednotka: pro přišroubování nebo nalepení, Instalace jednotky snímačů na stěnu nebo pod odsavač par
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXH200
Hlásič varné desky
PDF -
Installation manual
Manual for WXH20x - Cookguard 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)
PDF8,62 MB
Manual for WXH20x - Cookguard 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04)
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-03-28
PDF7,42 MB
Více dokumentace