The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WXF256
    EAN
    3250617192569
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm WXF256

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm

    WXF256

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    WXD256N
    WXD256N
    Krytka TV-R-SAT zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXD256B
    WXD256B
    Krytka TV-R-SAT zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • WXD256N

      Krytka TV-R-SAT zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD256B

      Krytka TV-R-SAT zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Příslu­šen­ství
    • Předem vyba­veno
      Zásuvka pro anténu
    Kapa­cita
    • Počet skupin spínačů
      1
    • Počet modulů
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Koncová zásuvka
    Frek­vence
    • Šířka frek­venčního pásma
      4 - 2 400 MHz
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      3
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    Rozměry
    • Hloubka
      34 mm
    • Vestavěná hloubka
      45 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Střední deska

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WXF256
    PDF
    RoHS report WXF256
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXF256 | Hager

      Obrázek produktu WXF256

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXF256 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXF256

      Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30

      PDF
      679,06 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-22 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-06-22

      PDF
      104,25 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      167,76 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF160N - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá
      WXF160N
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá
    • 2
      WXF688N - Záslepka gallery, 22,5x45 mm, černá
      WXF688N
      Záslepka gallery, 22, 5x45 mm, černá
    • 3
      WXF160V - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
      WXF160V
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, zelená
    • 4
      VZ00UPF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
      VZ00UPF
      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
    • 5
      WXF105 - Socket gallery refurbishing 2P+E
      WXF105
      Socket gallery refurbishing 2P+E

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.