The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WS253T
    EAN
    3250617142533
    Balení
    1 ks
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm

    Zásuvka TV+R 45x45mm, titanová, koncová WS253T

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka TV+R 45x45mm, titanová, koncová

    WS253T

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Montáž na omítku
    Oslabení
    • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
      1 dB
    Frek­vence
    • Šířka frek­venčního pásma
      4 - 862 MHz
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      2
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Barva
      Titan
    • Kód RAL
      9006
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž

    Ke stažení

    • Obrázek WS253T | Hager

      Obrázek produktu WS253T

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet WS253T | Hager

      Hager Product data sheet WS253T

      Zásuvka TV+R 45x45mm, titanová, koncová

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Notice prise TV FM SAT Systo | Hager

      Notice prise TV FM SAT Systo

      Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

      PDF
      638,15 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-10

      PDF
      96,75 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF105 - Socket gallery refurbishing 2P+E
      WXF105
      Socket gallery refurbishing 2P+E
    • 2
      WDF4592 - Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
      WDF4592
      Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
    • 3
      WDF45921 - Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
      WDF45921
      Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
    • 4
      WXD744B - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
      WXD744B
      Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
    • 5
      WS222 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, FTP
      WS222
      Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, FTP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.