The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WS223N
    EAN
    3250617112239
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, FTP WS223N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, FTP

    WS223N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      FTP
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      8022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      35,75 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      40 mm
    Konek­tivita
    • Směr výstupu datové zásuvky
      Přímý
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Zapuš­těný
    Vyba­vení
    • Stíněný
      Ne
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK07

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration WS223N
    PDF
    Hager RoHS report WS223N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WS223N | Hager

      Obrázek produktu WS223N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet WS223N | Hager

      Hager Product data sheet WS223N

      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, FTP

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF105 - Socket gallery refurbishing 2P+E
      WXF105
      Socket gallery refurbishing 2P+E
    • 2
      ESR2339010 - Dvojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, barva bílá
      ESR2339010
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    • 3
      WS223T - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, FTP
      WS223T
      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, FTP
    • 4
      ESR2332004 - Dvojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
      ESR2332004
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
    • 5
      ESR3339010 - Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, barva bílá
      ESR3339010
      Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.