The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WS217
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP WS217

EAN
3250617082174
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP

WS217

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    STP
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    37,50 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    40 mm
Konek­tivita
  • Směr výstupu datové zásuvky
    Přímý
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou, Zapuš­těný
Vyba­vení
  • Stíněný
    Ne
  • S protiprachovými kryt­kami
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK07

Ke stažení

  • Obrázek WS217 | Hager

    Obrázek produktu WS217

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WS217 | Hager

    Hager Product data sheet WS217

    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager

    notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

    PDF
    1,51 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ00HWF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C
    VZ00HWF
    3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C
  • 2
    VZ00UPF - 3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
    VZ00UPF
    3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C
  • 3
    EER2339010 -
    EER2339010
  • 4
    WS220T - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, UTP
    WS220T
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, UTP
  • 5
    WS222N - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, FTP
    WS222N
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, černá, FTP

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.