The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WS100R
    EAN
    3250617110891
    Balení
    10 ks
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm

    Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, červená WS100R

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Červená
    Oranžová
    Oranžová
    Červená
    Červená

    Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, červená

    WS100R

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Červená
    • Kód RAL
      3020, 3031
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      22,80 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Montáž na omítku
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      Fran­couzská norma NF
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ano
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document International 2021-12-01
    PDF
    318,55 kB
    Hager REACH declaration WS100R
    PDF
    Hager RoHS report WS100R
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WS100R | Hager

      Obrázek produktu WS100R

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet WS100R | Hager

      Hager Product data sheet WS100R

      Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, červená

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-09 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-09

      PDF
      87,24 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF105 - Socket gallery refurbishing 2P+E
      WXF105
      Socket gallery refurbishing 2P+E
    • 2
      ESR2339010 - Dvojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, barva bílá
      ESR2339010
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    • 3
      WS223N - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, FTP
      WS223N
      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, FTP
    • 4
      WS223T - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, FTP
      WS223T
      Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, FTP
    • 5
      ESR2332004 - Dvojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
      ESR2332004
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.