The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WS106
    EAN
    3250617081061
    Balení
    10 ks
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm

    Zásuvka nezáměná, 45x45mm, šroubové přípojení, červená WS106

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Typ připojení
    Šroubová svorka
    Šroubová svorka

    Zásuvka nezáměná, 45x45mm, šroubové přípojení, červená

    WS106

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Červená
    • Kód RAL
      3001, 9010
    • Povr­chová úprava
      Hedvábně matný
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      22,80 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      40 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Zapuš­těný
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      Fran­couzská norma NF
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ano
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP21D
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document International 2021-12-01
    PDF
    318,55 kB
    REACH declaration WS106
    PDF
    RoHS report WS106
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WS106 | Hager

      Obrázek produktu WS106

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet WS106 | Hager

      Hager Product data sheet WS106

      Zásuvka nezáměná, 45x45mm, šroubové přípojení, červená

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-09 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-09

      PDF
      87,24 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF105 - Socket gallery refurbishing 2P+E
      WXF105
      Socket gallery refurbishing 2P+E
    • 2
      WDF4592 - Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
      WDF4592
      Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
    • 3
      WDF45921 - Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
      WDF45921
      Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
    • 4
      WXD744B - Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
      WXD744B
      Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
    • 5
      WS222 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, FTP
      WS222
      Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, FTP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.