The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik
    • Pohy­bová čidla pro vnitřní a venkovní prostory
    • Nástěnné detek­tory
    • WL4110
    EAN
    8694407002655
    Balení
    12 ks
    • Nástěnné detek­tory

    Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, bílá lesk WL4110

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, bílá lesk

    WL4110

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Mini­mální pracovní cyklus
      5 s
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      5 - 40 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Instalace, montáž
    • Možnost montáže na strop
      Ne
    Texty
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report WL4110
    PDF

    Ke stažení

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL4110 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL4110

      Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, bílá lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85320100 - Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu
      85320100
      Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu
    • 2
      EE821 - Venkovní čidlo pohybu 140°, nástěnné, antracit mat
      EE821
      Venkovní čidlo pohybu 140°, nástěnné, antracit mat
    • 3
      85320101 - Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu, serie 1930/R.classic
      85320101
      Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu, serie 1930/R.classic
    • 4
      85341229 - Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
      85341229
      Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
    • 5
      85342282 - Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, S.1, krémová lesk
      85342282
      Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.