WL1122
EAN
8694407003430
Balení
12 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 35 °C
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
Materiál
-
BarvaStříbrná
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaLesklá
-
MateriálKov, Umělá hmota
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Kapacita
-
Počet modulů0
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytCentrální deska
-
OchranaBez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Kryt, dveře
-
Typ víkaVýklopný kryt se vrátí zpět
-
Související produktové řadylumina intense, lumina passion
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB
Více dokumentace