Tlačítko 1-pĺové, řazení 1/0 barva bílá lesklá RAL 9016, 10 AX, 250 V AC. Je určen pro řízení osvětlení v obytných a komerčních budovách. Určeno pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů, bezšroubové.
EAN
8694407000491
Balení
12 ks
Zásuvka 16 A, 250 V AC, s clonkami, barva bílá lesklá WL1040
K dispozici také v
Barva produktu - Bílá
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka44 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybavenoVýstup zásuvky
Kapacita
-
Počet modulů0
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL1040
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-12
PDF -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF376,02 kB
Více dokumentace