Tlačítko 1-pólové s podsvětlením, řazení 1/0, stříbrná mat WL0412
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaStříbrná
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka26 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
TlačítkoAno
Vybavení
-
S osvětlenímAno
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítko
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL0412
Tlačítko 1-pólové s podsvětlením, řazení 1/0, stříbrná mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Více dokumentace