Spínač 3-pólový, černá mat WL0073
EAN
8694407003140
Balení
12 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 69 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9004
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůAno
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek3
Rozměry
-
Vestavěná hloubka26 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTrojnásobná klapka
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
-
OsvětleníBez doutnavky
-
Způsob zapojení3x 1pólový vypínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL0073
Spínač 3-pólový, černá mat
PDF
Více dokumentace