Spínač 3-pólový, bílá lesk lesk WL0070
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek3
Rozměry
-
Vestavěná hloubka26 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Průměr0
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
-
OsvětleníBez doutnavky
-
TlačítkoNe
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTrojnásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL0070
Spínač 3-pólový, bílá lesk lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05
PDF366,36 kB
Více dokumentace