Instalační krabice pro úplné zapuštění dotykového panelu 10", KNX, antracit lak. WDW101
EAN
3250617032674
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WDI101
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNXNe
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Materiál
-
PovrchLakované
-
BarvaAntracit
-
MateriálOcel
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Texty
-
Způsob montážePro montáž pod omítku a do dutých příček, Pro svislou a vodorovnou montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list WDW101
Instalační krabice pro úplné zapuštění dotykového panelu 10", KNX, antracit lak.
PDF -
Installation manual
Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Více dokumentace