The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ811N
    EAN
    3250616666764
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství

    Zrcadla do designového rámu volta VU/VH24 VZ811N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zrcadla do designového rámu volta VU/VH24

    VZ811N

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      400 mm
    • Hloubka
      3 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Sklo

    Ke stažení

    • Obrázek VZ811N | Hager

      Obrázek produktu VZ811N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ811N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ811N

      Zrcadla do designového rámu volta VU/VH24

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VA36T - Dvířka plechová plná s rukojetí pro VA36
      VA36T
      Dvířka plech. s rukojetí pro VA36
    • 2
      VA48B - Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.
      VA48B
      Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.
    • 3
      VZ302N - Zámek pro rozvodnici volta
      VZ302N
      Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta
    • 4
      S30N - Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)
      S30N
      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)
    • 5
      VZ292N - Nástěnka včetně rámu volta VU/VH24
      VZ292N
      Nástěnka včetně rámu volta VU/VH24

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.