The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ626N
  • Distri­buce energie

Transparentní dveře pro VF/VS412 VZ626N

EAN
3250616655164
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Transparentní dveře pro VF/VS412

VZ626N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VF412PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS412PS

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VF412PD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VF412TD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *
  • VS412PD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VS412TD

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    645 mm
  • Šířka
    280 mm
  • Hloubka
    16,50 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ano
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    4
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ626N
PDF
Hager RoHS report VZ626N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ626N | Hager

    Obrázek produktu VZ626N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ626N | Hager

    Hager Produktový list VZ626N

    Transparentní dveře pro VF/VS412

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    175,79 kB
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

    PDF
    2,44 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    JP015 - Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
    JP015
    Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
  • 2
    VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    VZ711
    Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
  • 3
    VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
    VZ708N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
  • 4
    VZ707N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
    VZ707N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
  • 5
    VZ706N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M
    VZ706N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.