The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • VZ60NUH
    EAN
    3250616668379
    Balení
    1 ks
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení

    VZ60NUH

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    VZ60NUH

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      880 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet lišt
      5

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ60NUH
    PDF
    RoHS report VZ60NUH
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ60NUH | Hager

      Obrázek produktu VZ60NUH

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ60NUH | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ60NUH

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-28

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2024-11-21 | Hager

      Návod k použití International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ36NUH -
      VZ36NUH
    • 2
      VZ103N - Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá
      VZ103N
      Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá
    • 3
      VZ01NWH - Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
      VZ01NWH
      Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
    • 4
      VZ12NUH -
      VZ12NUH
    • 5
      VZ24NAV -
      VZ24NAV

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.