The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ60NRK
    Sada s krytem přístrojů , dveřmi, přístrojovým roštem a bezšroubovými svorkovnicemi pro vodiče PE a N. Určena pro 5-řadé rozvodnice VU/VH60. Barva bílá (RAL 9010).
    EAN
    3250616668362
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Vidět víc

    Sada s krytem přístrojů a dveřmi pro rozvodnici volta VU/VH60 VZ60NRK

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada s krytem přístrojů a dveřmi pro rozvodnici volta VU/VH60

    VZ60NRK

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet lišt
      5

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ60NRK
    PDF
    RoHS report VZ60NRK
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ60NRK | Hager

      Obrázek produktu VZ60NRK

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ60NRK | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ60NRK

      Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH60

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2024-11-21 | Hager

      Návod k použití International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VH602WWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka
      VH602WWH
    • 2
      VZ505N - Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
      VZ505N
      Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
    • 3
      VZ555N - Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
      VZ555N
      Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
    • 4
      VU603WWH - Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka
      VU603WWH
    • 5
      VU602WWH -
      VU602WWH

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.