The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • VZ48NUH
    EAN
    3250616666832
    Balení
    1 ks
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení

    VZ48NUH

    Podobné produkty:

    VZ48NAV
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    VZ48NUH

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      620 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet lišt
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ48NUH
    PDF
    RoHS report VZ48NUH
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ48NUH | Hager

      Obrázek produktu VZ48NUH

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ48NUH | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ48NUH

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-01

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2024-11-21 | Hager

      Návod k použití International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ36NUH -
      VZ36NUH
    • 2
      VZ103N - Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá
      VZ103N
      Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá
    • 3
      VZ01NWH - Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
      VZ01NWH
      Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
    • 4
      VZ12NUH -
      VZ12NUH
    • 5
      VZ24NAV -
      VZ24NAV

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.