The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • UZ02B3
    EAN
    3250616364202
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    Lišty DIN 35x15 mm se snižovacím adaptérem, 2 pole, 444 mm UZ02B3

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lišty DIN 35x15 mm se snižovacím adaptérem, 2 pole, 444 mm

    UZ02B3

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • UD42F1

      univers N-SD 600x500mm zaslepovací s plným krytem

      0,00 €  / *
    • UD32F1

      univers N-SD 450x500mm zaslepovací s plným krytem

      0,00 €  / *
    • UD22F1

      univers N-SD 300x500mm zaslepovací s plným krytem

      0,00 €  / *
    • UD12F1

      univers N-SD 150x500mm zaslepovací s plným krytem

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      35 mm
    • Šířka
      15 mm
    • Hloubka
      246 mm
    • Délka
      444 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Žárově pozin­kovaný
    Vyba­vení
    • Typ lišty DIN
      Syme­t­rické

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ02B3
    PDF
    RoHS report UZ02B3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ02B3 | Hager

      Obrázek produktu UZ02B3

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet UZ02B3 | Hager

      Hager Product data sheet UZ02B3

      Lišty DIN 35x15 mm se snižovacím adaptérem, 2 pole, 444 mm

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC32TR3 - univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonnové vypínače HA 630A
      UC32TR3
      univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonnové vypínače HA 630A
    • 2
      UC31SU2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
      UC31SU2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
    • 3
      UC21TR0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
      UC21TR0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
    • 4
      UC21TR2 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
      UC21TR2
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
    • 5
      UC43TR7 - univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A
      UC43TR7
      univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.