UW71V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • UW71V

Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB7x, výška 1050mm

UW71V

  • Distri­buce energie

Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB7x, výška 1050mm UW71V

EAN
3250616330047
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty
  • Závi­tový šroub 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Adaptér lišty DIN
  • Závi­tový šroub
  • Montážní příslu­šen­ství
  • UT90F

    Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UT90L

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UT90R

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ100

    Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UT12L

    Propojení nosných lišt, 2 ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UT90G

    Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UT90J

    Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 050 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    87 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    7
  • Počet lišt
    7
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Texty
  • Svorka
    Se svorkou N-PE

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration UW71V (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UW71V (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek UW71V | Hager

    Obrázek produktu UW71V

  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2015-05-08 | Hager

    Návod k použití International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Příručka en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
    FW312WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
  • 2
    FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
    FW324WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
  • 3
    FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
    FW412WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
  • 4
    FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
    FW424WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
  • 5
    FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
    FW436WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.