The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • UW51U
  • Distri­buce energie

Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm UW51U

EAN
3250616330078
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm

UW51U

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Závi­tový šroub 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty
  • Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Závi­tový šroub
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Adaptér lišty DIN
  • UZ100

    Samořezný šroub, univers N, 4, 2 x 9, 5 mm, 100 ks

    0,00 €  / *
  • UT90G

    Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý

    0,00 €  / *
  • UT12L

    Propojení nosných lišt, 2 ks

    0,00 €  / *
  • UT90J

    Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

    0,00 €  / *
  • UT90F

    Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

    0,00 €  / *
  • UT90L

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá

    0,00 €  / *
  • UT90R

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FWU51D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x300x112

    0,00 €  / *
  • FWU52D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x550x112

    0,00 €  / *
  • FWU53D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU51L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU51xx bez roštu, dveří a rámu, 800x300x112

    0,00 €  / *
  • FWU52L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU52xx bez roštu, dveří a rámu, 800x550x112

    0,00 €  / *
  • FWU53L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU53xx bez roštu, dveří a rámu, 800x800x112

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    750 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    84 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    5
  • Počet lišt
    5
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    60
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Texty
  • Svorka
    Se svorkou N-PE

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UW51U
PDF
Hager RoHS report UW51U
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UW51U | Hager

    Obrázek produktu UW51U

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UW51U | Hager

    Hager Produktový list UW51U

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Instruction manual International 2015-05-08 | Hager

    Instruction manual International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ791N - Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
    FZ791N
    Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
  • 5
    UZ005 - Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)
    UZ005
    Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.