The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • UW31V
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250616330009
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB3x, výška 450mm UW31V

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB3x, výška 450mm

    UW31V

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Adaptér lišty DIN 1 product.page.accessories.products-available
    • Montážní příslu­šen­ství 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Adaptér lišty DIN
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UT90F

      Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

      0,00 €  / *
    • UT90J

      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

      0,00 €  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • FWB32K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 550x550x161, 36M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB34S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB33S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB32S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB31S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 36 mod., 500x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB31

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 36 mod., 500x300x161

      0,00 €  / *
    • FWB32

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB33

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB34

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      450 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      87 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet lišt
      3
    • Montážní deska
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      36
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    Texty
    • Svorka
      Se svorkou N-PE

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UW31V
    PDF
    RoHS report UW31V
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div UW31V

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu UW31V

      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB3x, výška 450mm

      PDF
    • ProductNotice

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • ProductManuals

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.