The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UKS240380
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 38 mm) UKS240380

EAN
4012002239148
Balení
20 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 38 mm)

UKS240380

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • UK240383

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 3-komorový

    0,00 €  / *
  • UK240382

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 2-komorový

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • S vyrovnáváním poten­ciálu
    Ano
  • Vhodné pro dila­tační spáry
    Ne
Rozměry
  • Výška
    38 mm
  • Šířka
    240 mm
  • Délka
    59 mm
  • Měření a
    38 mm
  • Měření b
    240 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UKS240380
PDF
Hager RoHS report UKS240380
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UKS240380 | Hager

    Obrázek produktu UKS240380

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UKS240380 | Hager

    Hager Produktový list UKS240380

    Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 38 mm)

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2017-12-15 | Hager

    Návod k použití International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UKK340383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK340383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový
  • 2
    UKK340382 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
    UKK340382
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 2-komorový
  • 3
    UKK340283 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
    UKK340283
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 3-komorový
  • 4
    UKK340282 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
    UKK340282
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 28 mm 2-komorový
  • 5
    UKK240383 - Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový
    UKK240383
    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm 3-komorový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.