The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • UKK340383
    EAN
    4012002238981
    Balení
    1 ks
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu

    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový UKK340383

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový

    UKK340383

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      38 mm
    • Šířka
      340 mm
    • Délka
      200 mm
    • Měření a
      38 mm
    • Měření b
      340 mm
    Vyba­vení
    • Změna směru
      Vertikální
    • Počet oddílů
      3 - 3
    Funkce
    • Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené
      Ne
    • Vhodné pro zapuš­těný podlahový kanál
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Zinek
    • Povrch
      Pozin­kované

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKK340383
    PDF
    RoHS report UKK340383
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UKK340383 | Hager

      Obrázek produktu UKK340383

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UKK340383 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UKK340383

      Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 340 mm a výšce 38 mm 3-komorový

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2026-11-11 | Hager

      Návod k použití International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-01-12 | Hager

      DXF soubory International 2023-01-12

      DXF
      50,36 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      IFC
      350,01 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2022-12-07

      PDF
      27,77 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SEVE09200 - Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm
      SEVE09200
      Vymezovací šablona do betonu pro VE09, 200 x 253mm, výška 200mm
    • 2
      UDSLS098 - Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 073-098
      UDSLS098
      Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 073-098
    • 3
      UDSLS118 - Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 093-118
      UDSLS118
      Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 093-118
    • 4
      UDSLS138 - Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 113-138
      UDSLS138
      Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 113-138
    • 5
      UDSLS163 - Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 138-163
      UDSLS163
      Podpora odolné podlahové krabice s nas. výškou v rozmezí 138-163

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.