UDM2050GBZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UDM2050GBZ
UDM2050GBZ - Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm
UDM2050GBZ - Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm
UDM2050GBZ - Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm

UDM2050GBZ

UDM2050GBZ - Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm
UDM2050GBZ - Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm
UDM2050GBZ - Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Montážní rám, velikost 2, otvor GBZ, průměr 50 mm UDM2050GBZ

EAN
4012002238202
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GBZ27011
GBZ27011
Instalační box pro 2 přístroje, světle šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ29005
GBZ29005
Instalační box pro 2 přístroje, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ47011
GBZ47011
Instalační box pro 4 přístroje, světle šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ49005
GBZ49005
Instalační box pro 4 přístroje, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GBZ87011
GBZ87011
Instalační box pro 8 přístrojů, světle šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    290 mm
  • Délka
    290 mm
  • Průměr
    50 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    4 mm
  • Jmenovitá velikost
    240 mm
Instalace, montáž
  • Montážní otvor
    Kulatý
Instrukce
  • Údržba podlah
    Suché
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozink
Kryt, dveře
  • Montážní otvor krytu
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UDM2050GBZ (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UDM2050GBZ (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek UDM2050GBZ | Hager

    Obrázek produktu UDM2050GBZ

  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Příručka

    Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UK190282 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový
    UK190282
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 2-komorový
  • 2
    UK190283 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový
    UK190283
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 28mm 3-komorový
  • 3
    UK190382 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový
    UK190382
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 2-komorový
  • 4
    UK190383 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový
    UK190383
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 38mm 3-komorový
  • 5
    UK190482 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový
    UK190482
    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 190mm výška 48mm 2-komorový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.