The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UD32C2
    EAN
    3250616142060
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 450x500mm s montážní deskou 390 x 444, průhledný kryt UD32C2

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 450x500mm s montážní deskou 390 x 444, průhledný kryt

    UD32C2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • UZ02T1

      Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 2 pole

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      450 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Vyba­vení
    • Je uzavřený
      Ano
    • Montážní deska
      Ano
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD32C2
    PDF
    RoHS report UD32C2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD32C2 | Hager

      Obrázek produktu UD32C2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UD32C2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UD32C2

      univers N-SD 450x500mm s montážní deskou 390 x 444, průhledný kryt

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-03 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UD11A4 - univers N-SD 150x250mm pro modulové přístroje s roztečí 125mm, 1x12mod.
      UD11A4
      univers N-SD 150x250mm pro modulové přístroje s roztečí 125mm, 1x12mod.
    • 2
      UD22B2 - Stavebnicový díl Univers N 300x500mm, pro modulové přístroje 2x26mod.
      UD22B2
      univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 2x26mod.
    • 3
      UD32B2 - Stavebnicový díl Univers N 450x500mm, pro modulové přístroje 3x26mod.
      UD32B2
      univers N-SD 450x500mm pro modulové přístroje 3x26mod.
    • 4
      UD13B2 - univers N-SD 150x750mm pro modulové přístroje 1x40mod.
      UD13B2
      univers N-SD 150x750mm pro modulové přístroje 1x40mod.
    • 5
      UD31C2 - univers N-SD 450x250mm s montážní deskou 390 x 194, průhledný kryt
      UD31C2
      univers N-SD 450x250mm s montážní deskou 390 x 194, průhledný kryt

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.