The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UD31A1N
    EAN
    3250616143203
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky se sníženou lištou DIN, 3 x 12mod. UD31A1N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky se sníženou lištou DIN, 3 x 12mod.

    UD31A1N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 4 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • UZ51A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole

      0,00 €  / *
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Kabelová spona, velká (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01V2

      Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ913

      Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      450 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      125 mm
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UD31A1N
    PDF
    Hager RoHS report UD31A1N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD31A1N | Hager

      Obrázek produktu UD31A1N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UD31A1N | Hager

      Hager Product data sheet UD31A1N

      univers N-SD 450x250mm pro řadové svorky se sníženou lištou DIN, 3 x 12mod.

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2014-07-24 | Hager

      Návod k použití International 2014-07-24

      PDF
      2,42 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
      UZ52A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    • 2
      UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
      UZ51A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    • 3
      UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
      UK42T1
      univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    • 4
      UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
      UK21S1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    • 5
      UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
      UK21R1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.