The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UD11F1
    Stavebnicový díl univers N 150x250 mm. Určen pro zaslepení/vyplnění nevyužitého místa v rozvaděči, které může sloužit jako rezervní prostor. S plastovým plným krytem.
    EAN
    3250616141636
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    Stavebnicový díl Univers N 150x250mm, zaslepovací s plným krytem UD11F1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stavebnicový díl Univers N 150x250mm, zaslepovací s plným krytem

    UD11F1

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Lišta DIN 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Lišta DIN
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01B3

      Lišty DIN 35x15 mm se snižovacím adaptérem, 1 pole, 194 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      150 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Vyba­vení
    • Je uzavřený
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD11F1
    PDF
    RoHS report UD11F1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD11F1 | Hager

      Obrázek produktu UD11F1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UD11F1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UD11F1

      univers N-SD 150x250mm zaslepovací s plným krytem

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ017 - Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
      UZ017
      Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
    • 2
      UE31B3N - univers N-SD 450x250mm pro svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 60mm, 4xNH00
      UE31B3N
      univers N-SD 450x250mm pro svislé pojistkové odpínače 3p., rozteč 60mm, 4xNH00
    • 3
      ZZ35S - Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod. , 226 mm
      ZZ35S
      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm
    • 4
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 5
      UT90J - Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
      UT90J
      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.