UC52BA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
            • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
            • UC52BA
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            UT12L - Propojení nosných lišt, 2 ks
            UT12L
            Propojení nosných lišt, 2 ks
            2
            UZ08Z1 - Popisová pásek pro rozvaděče univers N, 1m (sada 5ks)
            UZ08Z1
            Popisová pásek pro rozvaděče univers N, 1m (sada 5ks)
            3
            UZ52M5 - Montážní panel perforovaný, 2 pole, 5 řad, 610x498 mm
            UZ52M5
            Montážní panel perforovaný, 2 pole, 5 řad, 610x498 mm
            4
            UZ41M5 - Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm
            UZ41M5
            Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm
            5
            UVZ9M12S - Šroub M12x90mm, (50 ks/bal.)
            UVZ9M12S
            Šroub M12x90mm, (50 ks/bal.)
            UC52BA - univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt
            UC52BA - univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt

            univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt

            UC52BA

            UC52BA - univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt
            UC52BA - univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt
            • Distri­buce energie

            univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt UC52BA

            EAN
            3250616370104
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty
            • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Montážní příslu­šen­ství
            • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
            • UZ01V1

              Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ04Z2

              Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ25V2

              Kabelová spona, malá (20 ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UT50C

              Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ50A1

              Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ52A1

              Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              750 mm
            • Šířka
              500 mm
            • Hloubka
              100 mm
            Mate­riál
            • Barva
              Bílá
            • Kód RAL
              9010
            • Mate­riál
              Poly­styren (PS)

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration UC52BA (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC52BA (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek UC52BA | Hager

              Obrázek produktu UC52BA

            • Instalační příručka

              Obrázek Montageanleitung BS BA | Hager

              Montageanleitung BS BA

              Instalační příručka International 2010-07-28

              PDF
              365,66 kB
              Obrázek Montageanleitung UC**BA | Hager

              Montageanleitung UC**BA

              Instalační příručka International 2011-02-10

              PDF
              371,58 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

              PDF
              717,48 kB
            Více dokumentace

            Náhradní díl

            Zobrazit více

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              UC11MG - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
              UC11MG
              univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.
            • 2
              UC11RK - univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
              UC11RK
              univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky
            • 3
              UC12MG - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
              UC12MG
              univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.
            • 4
              UC12RK - univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
              UC12RK
              univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky
            • 5
              UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
              UC13MG
              univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.