The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UC43BAKL
    EAN
    3250616371637
    Balení
    1 ks

    univers N 1600 A-SD 600x750mm transparentní kryt UC43BAKL

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N 1600 A-SD 600x750mm transparentní kryt

    UC43BAKL

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UZ52A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

      0,00 €  / *
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ04Z2

      Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      600 mm
    • Šířka
      750 mm
    • Hloubka
      100 mm
    Vyba­vení
    • Je uzavřený
      Ano
    Mate­riál
    • Průhledné
      Ano
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC43BAKL
    PDF
    RoHS report UC43BAKL
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC43BAKL | Hager

      Obrázek produktu UC43BAKL

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet UC43BAKL | Hager

      Hager Product data sheet UC43BAKL

      univers N 1600 A-SD 600x750mm transparentní kryt

      PDF
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.