The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • UC43BA
    EAN
    3250616370142
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    univers N 1600 A-SD 600x750mm plný kryt UC43BA

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N 1600 A-SD 600x750mm plný kryt

    UC43BA

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UZ52A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

      0,00 €  / *
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ04Z2

      Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      600 mm
    • Šířka
      750 mm
    • Hloubka
      100 mm
    Vyba­vení
    • Je uzavřený
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC43BA
    PDF
    RoHS report UC43BA
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC43BA | Hager

      Obrázek produktu UC43BA

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UC43BA | Hager

      Hager Product data sheet UC43BA

      univers N 1600 A-SD 600x750mm plný kryt

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung BS BA | Hager

      Montageanleitung BS BA

      Instalační příručka International 2010-07-28

      PDF
      365,66 kB
      Obrázek Montageanleitung UC**BA | Hager

      Montageanleitung UC**BA

      Instalační příručka International 2011-02-10

      PDF
      371,58 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC32ST3 - univers N 1600 A-SD 450x500mm pro pojistkové odpínače NH3
      UC32ST3
      univers N 1600 A-SD 450x500mm pro pojistkové odpínače NH3
    • 2
      UC22ST0 - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
      UC22ST0
      univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
    • 3
      UC31ST1 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
      UC31ST1
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
    • 4
      UC31ST2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2
      UC31ST2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2
    • 5
      UC21TR0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
      UC21TR0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.