The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • UC32MP
    EAN
    3250616370326
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    univers N 1600 A-SD 450x500mm s montážní deskou UC32MP

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N 1600 A-SD 450x500mm s montážní deskou

    UC32MP

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • UZ04Z2

      Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      190 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      190 mm
    Vyba­vení
    • Je uzavřený
      Ano
    • Montážní deska
      Ano
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC32MP
    PDF
    RoHS report UC32MP
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC32MP | Hager

      Obrázek produktu UC32MP

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UC32MP | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UC32MP

      univers N 1600 A-SD 450x500mm s montážní deskou

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung BS UC..MP | Hager

      Montageanleitung BS UC..MP

      Instalační příručka International 2010-10-21

      PDF
      434,04 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-03 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC32TR3 - univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonnové vypínače HA 630A
      UC32TR3
      univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonnové vypínače HA 630A
    • 2
      UC31SU2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
      UC31SU2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
    • 3
      UC21TR0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
      UC21TR0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
    • 4
      UC21TR2 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
      UC21TR2
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
    • 5
      UC43TR7 - univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A
      UC43TR7
      univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonnové vypínače HA 3/4p. do 1600A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.