The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UC31T61
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

univers N 1600 A-SD 450x250mm poj. odpínače na přípojnici 4p.,rozteč 60mm, 1xNH1 UC31T61

EAN
3250616370753
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N 1600 A-SD 450x250mm poj. odpínače na přípojnici 4p.,rozteč 60mm, 1xNH1

UC31T61

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice 3 dostupné produkty
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • S941K

    Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m

    0,00 €  / *
  • S941L

    Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m

    0,00 €  / *
  • S941M

    Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m

    0,00 €  / *
  • UZ017

    Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    125 mm
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH1
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
REACH declaration UC31T61
PDF
RoHS report UC31T61
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UC31T61 | Hager

    Obrázek produktu UC31T61

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UC31T61 | Hager

    Hager Product data sheet UC31T61

    univers N 1600 A-SD 450x250mm poj. odpínače na přípojnici 4p.,rozteč 60mm, 1xNH1

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung BS UC..T6 | Hager

    Montageanleitung BS UC..T6

    Instalační příručka International 2010-08-19

    PDF
    1,63 MB
    Obrázek Montageanleitung UC**T* | Hager

    Montageanleitung UC**T*

    Instalační příručka International 2011-04-11

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UC21ST0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
    UC21ST0
    univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
  • 2
    UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    UC13MG
    univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
  • 3
    UC23MG - univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
    UC23MG
    univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
  • 4
    UC33MG - univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
    UC33MG
    univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
  • 5
    UC31ST1 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
    UC31ST1
    univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.