The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UM30A5
    EAN
    3250616362482
    Balení
    1 ks

    CU sběrna děrovaná, 30x10mm, délka 880 mm pro UE21D4/UE31D2 UM30A5

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    CU sběrna děrovaná, 30x10mm, délka 880 mm pro UE21D4/UE31D2

    UM30A5

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      630 A
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      10 - 10 mm
    • Výška přípojnice
      30 mm
    • Délka přípojnice
      880 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Typ přípojnice
      Plochá
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Měď

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UM30A5
    PDF
    RoHS report UM30A5
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UM30A5 | Hager

      Obrázek produktu UM30A5

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UM30A5 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UM30A5

      CU sběrna děrovaná, 30x10mm, délka 880 mm pro UE21D4/UE31D2

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.