The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • UC13BAKL
    EAN
    3250616371545
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    univers N 1600 A-SD 150x750mm transparentní kryt UC13BAKL

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N 1600 A-SD 150x750mm transparentní kryt

    UC13BAKL

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UZ52A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole

      0,00 €  / *
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ04Z2

      Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      150 mm
    • Šířka
      750 mm
    • Hloubka
      100 mm
    Vyba­vení
    • Je uzavřený
      Ano
    Mate­riál
    • Průhledné
      Ano
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC13BAKL
    PDF
    RoHS report UC13BAKL
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC13BAKL | Hager

      Obrázek produktu UC13BAKL

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet UC13BAKL | Hager

      Hager Product data sheet UC13BAKL

      univers N 1600 A-SD 150x750mm transparentní kryt

      PDF
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC21TR2 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
      UC21TR2
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 250/400A
    • 2
      UC32ST3 - univers N 1600 A-SD 450x500mm pro pojistkové odpínače NH3
      UC32ST3
      univers N 1600 A-SD 450x500mm pro pojistkové odpínače NH3
    • 3
      UC31SU2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
      UC31SU2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
    • 4
      UC21TR0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
      UC21TR0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonnové vypínače HA 160A
    • 5
      UC42TR7 - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro výkonnové vypínače HA 3p. do 1600A
      UC42TR7
      univers N 1600 A-SD 600x500mm pro výkonnové vypínače HA 3p. do 1600A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.