U96N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
            • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
            • U96N
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž

            univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž

            U96N

            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
            • Distri­buce energie

            univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž U96N

            EAN
            3250616100022
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
            • UZ01Z6

              Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              450 mm
            • Šířka
              250 mm
            Mate­riál
            • Barva
              Bílá
            • Kód RAL
              9010
            • Mate­riál
              Umělá hmota

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
            PDF
            8,50 MB
            REACH declaration U96N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration U96N (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek U96N | Hager

              Obrázek produktu U96N

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2021-07-13 | Hager

              Instalační příručka International 2021-07-13

              PDF
              6,00 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

              PDF
              717,48 kB
            Více dokumentace

            Náhradní díl

            Zobrazit více

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              ZU11 - SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
              ZU11
              SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
            • 2
              ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
              ZU21A
              SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
            • 3
              U961N - univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
              U961N
              univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
            • 4
              U97N - univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká
              U97N
              univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká
            • 5
              UG81S3 - univers N-SD 1250x250mm deska pro 3 elektroměry 3F, svislá, nízká
              UG81S3
              univers N-SD 1250x250mm deska pro 3 elektroměry 3F, svislá, nízká

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.