The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TXM620D
    EAN
    3250616048782
    Balení
    1 ks

    Spínací reléový modul, 20 / 10 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy TXM620D

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spínací reléový modul, 20 / 10 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

    TXM620D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Křížový konektor pro svor­kovnici 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Křížový konektor pro svor­kovnici
    • TGM620D

      Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Počet jednotek šířky
      10
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu
      3 mA
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      2 300 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    • Napá­jení žárovky
      2 300 - 2 300 W
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 6 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 4 mm²
    Texty
    • Funkce
      S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TXM620D
    PDF
    RoHS report TXM620D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXM620D | Hager

      Obrázek produktu TXM620D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXM620D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXM620D

      Spínací reléový modul, 20 / 10 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2016-11-28 | Hager

      Instalační návod en-GB 2016-11-28

      PDF
      1,53 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXM620D | Hager

      ETS Database for TXM620D

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description TXM616D | Hager

      Application description TXM616D

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.